DEM과 CFD를 결합한 입자 유동 시뮬레이션
Date: 
Tuesday, August 22, 2017
Description: 

석유화학 공정 산업의 회사는 안전 요구 사항을 충족시키면서 최저 비용으로 최고 품질의 제품을 생산하기 위한 경쟁력을 유지하기 위해 운영의 모든 요소를 ​​최적화해야합니다.

공압 컨베이어, 호퍼, 활송 장치 및 컨베이어와 같은 취급 장비는 입자 운반에 사용됩니다. 사이클론 분리기, 소성로, 건조기 및 도포기와 같은 장비는 다양한 작업에 사용됩니다.

공정 엔지니어는 입자의 유동뿐만 아니라 운반 유체의 유동을 고려해야 합니다. 두 상의 상호 작용의 복잡한 역학은 운동량 및 에너지 전달에 지배적이며, 침식, 마모, 습윤, 응집 및 뭉침과 같은 다양한 현상에 영향을 미칩니다.

이번 동영상에서는 CFD와 DEM을 결합한 고유 기능으로 어떻게 입자 유동을 시뮬레이션하는지 설명합니다. 입자 유동 시뮬레이션의 저항 및 접촉 거동을 보다 잘 이해함으로써 엔지니어가 효과적으로 디지털 방식으로 설계를 탐색하고 산업 문제를 해결하여 스케일-업 연구를 수행 할 수 있음을 보여줍니다. 이는 시간에 따른 장비의 성능, 위험요소 및 에너지 사용을 더 잘 예측할 수 있는 유용한 통찰력을 제공합니다.
 
본 영상을 통해 DEM과 CFD를 사용하여 시뮬레이션 할 수 있는 다양한 입자 단위 작업을 연구 사례와 시연을 통해 배울 수 있습니다.

Industries: