Discover Better Designs, Faster——STAR 2016中国用户大会在杭州成功举办
Printer-friendly versionPDF version

2016年6月13日-15日,由CD-adapco China举办的“STAR 2016中国用户大会”在杭州隆重召开。CD-adapco全球高管携技术团队近30名CFD权威专家来到中国,围绕“Discover Better Designs, Faster”的主题为与会嘉宾呈现了近80场精彩的技术报告,探讨工程仿真技术在各行业应用的最新进展,以及在各工业品的产品研发、缩减开支和实现创新过程中的解决方案。 

众所周知,CD-adapco公司是一家全球工程仿真软件供应商,在多学科设计探索(MDX)领域有着独到的见解。在其旗舰产品STAR-CCM+ 的领导下,CD-adapco强大的仿真工具帮助工程师以更快的速度实现更好的设计。如今,遍布全球超过3000家用户得益于CD-adapco 36年来卓越的工程经验积累及产品发展,这其中包括CD-adapco自2013年初以原厂商身份进入中国以来发展的一大批忠实的本土用户。本次大会吸引了来自中国地面交通、船舶与海洋工程、能源电力、石油化工、航空航天、家电电子及建筑等领域的550名CD-adapco用户和行业专家到场,收到用户撰写的论文55篇,技术报告76个。


会议现场盛况

大会首先由CD-adapco CEO Bob Ryan及中国区总经理刘俊先生致欢迎辞。二位阐述了CD-adapco公司的愿景是通过应用多学科仿真和优化设计来激发企业不断创新和降低产品的研发成本,在最快的时间里帮助客户获得更好的设计,也就是本次大会的主题——Discover Better Designs, Faster。刘总同时表示: “2016年,CD-adapco正式被西门子收购,将成为西门子工业软件大家庭中的一员,工程仿真技术必将惠及更多的产品和企业,我们也会一如既往的为中国客户提供更好的产品和服务。”

随后,Siemens PLM Software中国区副总裁李羚先生做了题为“实现未来产品创新”的主题报告。李总指出,西门子愿景2020年使我们聚焦电气化、工业化和数字化。为此,西门子工业软件投入了巨额资本,支持应对制造业深刻变化所需的数字化的各项功能,提供一站式服务,愿意与各个行业的合作伙伴精诚合作,携手迈进工业4.0时代。

本次大会还特别邀请到了来自德国戴姆勒整车集成部的高级经理Walter Bauer,他拥有32年的汽车行业CFD和传热模拟经验,管理着戴姆勒汽车热管理团队。他带来了“变化中仿真在产品研发中的角色”的主题报告。报告通过一个VTM仿真案例,全面的展示了在梅赛德斯奔驰汽车的整车研发过程中,VTM仿真流程的集成过程,使听众受益匪浅。上汽技术中心动力总成分析师试验部总监——徐政博士,做了题为“CD-adapco仿真软件在上汽动力总成产品开发中的应用”的主旨报告,通过案例的形式,为大家生动的展示了CD-adapco软件产品在上汽动力总成产品开发中的具体应用。 

在产品研发规划报告中,CD-adapco全球产品研发副总裁Jean-Claude Ercolanelli先生围绕CD-adapco Community和产品路线图进行了介绍。截止目前,针对用户的知识门户“Steve Portal”有24557名活跃用户,除了大量的技术文章、视频文件、演示案例等,还有在线Star Academy及Power on Demand向用户24小时完全开放。而需求反馈平台“Idea Storm 2.0”已经上线,更易用更科学的收集的来自用户对软件的真实需求及建议,其中大部分将在后续软件版本更新中得以实现。比如,最新的STAR-CCM+v11.02就包含从Ideal Storm提交的建议中筛选出的40项新功能。这些举措保证了CD-adapco更好的倾听用户,服务客户。

本次用户大会,CD-adapco面向中国客户正式发布了STAR-CCM+V11.02版本,新版本的发布延续了CD-adapco在多学科设计探索(MDX)领域的持续承诺。不仅发展了数据集中、局部面网格重构、DEM增加圆柱粒子类型、计算流变学的挤出模型、铰链多体运动等新功能,同时对船舶行业专业工具EHP做了一次更新,推出新的工具Admixtus,用于提高化工工程师的模拟混合问题。可以看出,自从2006年问世以来,STAR-CCM+软件每年3次的更新频率不断提高STAR-CCM+在先进技术、工程经验、用户体验等方面的表现,保证了其技术先进性与市场领先地位。Jean-Claude先生表示:“在下一代产品开发中,一方面要继续完善技术性、经验性及易用性的发展思路,另一方面要加强发动机缸内的解决方案——STAR-CD的发展。同时,加强和西门子PLM解决方案的融合,打造更强大的工业软件产品组合,完善数字化企业战略。”

从13日下午开始,大会共设汽车整车、动力总成、船舶与海洋、能源与核工程、新能源汽车、CFD通用流体技术、石油天然气、化工过程、家电电子、航空及通用机械及多学科设计和空间探索等分会场,内容围绕STAR-CCM+, STAR-CD/es-ice,BDS, BSM, Optimate(+), HEEDS, SPEED,wave6和STAR-Cast的成功经验,共上演了七十六场精彩的技术演讲。

会议期间,除了来自CD-adapco全球的地面交通、船舶、核行业、航空航天、电子、发动机、动力总成、优化、燃烧、旋转机械、多相流、发动机燃烧技术、振动噪声、整车模拟、整车热管理的行业总监、产品经理及专家之外,来自上汽技术中心、长城汽车、吉利汽车、北汽、泛亚、海马、东风汽车、华晨汽车、比亚迪、台湾国际造船、上海船舶运输科学研究所、大连中远船务、上海船舶设计研究院、中集来福士、上海702所、上海核工院、上海萨克斯、无锡702所、清华大学、上海交大、天津大学、华清燃机、无锡小天鹅、方太厨具、宝时得、三花研究院、沈阳远大电机等多家知名校企的代表也分享了丰富的成功案例。同时,主办方还在6月15日针对整车热管理、噪声模拟、多学科设计及空间探索,高级网格技术等内容进行了为期一天的高级培训。保障与会嘉宾的问题得到及时解决,学有所获。另外,大会得到了来自IBM,华为,上海慕帆动力,开目软件等合作伙伴的金牌赞助,他们为与会嘉宾带来了工业4.0的趋势下,IT基础设施解决方案及高性能计算等优秀实践分享。

                                                                           

分会场现场

为期三天的会议为中外所有参会者提供了一个互相交流、充分沟通的平台,得到了参会嘉宾的一致认可!通过应用多学科仿真和优化设计来激发企业不断创新,在最快的时间找到更好的设计,是企业以更快的速度、更低的成本向市场推出更出色产品的关键所在,是实现数字化企业,成就卓越创新的重要一环。

 

【关于CD-adapco】

CD-adapco是一家全球工程仿真软件开发商,提供工程模拟软件、技术支持和咨询服务,致力于用户的“工程成功”,解决方案涵盖计算流体力学(CFD)、计算固体力学(CSM)、热传递、颗粒动力学、进料流、电化学、声学以及流变学等广泛的工程学科。公司开发的软件产品包括STAR-CCM+™、STAR-CD™、es-ice™、SPEED™、HEEDS™、Battery Design Studio™、 STAR-Cast™ 、wave6 以及 DARS™等,广泛应用于学术界、航空航天、汽车、电池、医疗保健、建筑、化工、电子、能源、环境、海洋、石油和天然气、涡轮机等行业。凭借30多年的产业优势和工程模拟方面的经验,为全球3000余家用户提供多种CAE工程服务。

CD-adapco公司每年以 双位数的增长速度不断壮大,公司员工超过 900 人,遍布全球40个战略性办事处。2013年,CD-adapco China——西递安科软件技术有限公司正式成立,为中国用户直接提供一流的软件及整体解决方案。2016年4月,CD-adapco并入西门子数字化工厂集团(DF)旗下的Siemens PLM Software。

News

Pages