Library

3036 match your search

Assystem investigates the America's Cup wing sails with STAR-CCM+
Crowning the Super GT series champion for 2014 Nismo takes the lead with STAR-CCM+ to design distinctive low drag cars
CAEで燃費を最適化!海洋船舶業界ウェビナー
パリ協定でも発表されているように、海洋船舶業界において昨今の環境・温暖化対策を求められております。 これは内航船においても同様で、排ガス対策のみならず、低コストで運用するには低燃費・高効率な船型開 発が必須になってきています。これを実現させるためには、設計段階でより良い船型をより早く作り出すことが 肝要です。 本ウェビナーでは、STAR-CCM+®ソフトウェアの3D流体シミュレーション機能と基本的なセットアップを支援 する設計者ツールEHP、さらに設計探査ツールHEEDS™ソフトウェアをご紹介し、耐水性、波の負荷抵抗 など海洋船舶業界特有の課題にフォーカスします。 また、今年度に行われた海洋船舶業界の当社海外オフィス主催のウェビナー・講演からトピックを抜粋し、 海外の最新解析事例についても併せてご紹介します。
Improved metal temperature prediction for turbine blade design with simulation
Gas turbine engines used for aircraft propulsion and energy production operate under extremely harsh conditions. And they don’t get breaks as they are often in continuous service for decades. The market pressure to improve performance, emissions and durability has increased exponentially over the last few years. Engine makers are faced with increasing system complexity from their customers, ever more stringent emission standards, and more financial risks when engines are out of service. A key workflow for gas turbine development is the ability to complete fast design-simulation iterations...
Better thermal management with 1D and 3D tools
InDesA GmbH is an engineering and consulting firm, specializing in the design, simulation and analysis of vehicle thermal and energy management. They have extensive experience using 1D tools, coupled to the 3D thermal solution of STAR-CCM+. In helping to explore better designs from vehicle thermal energy management, InDesA uses both 1D and 3D tools combined. The 1D simulation enables rapid engine and vehicle simulation, while the 3D simulation brings a detailed knowledge of the component’s design. 1D can provide a complex set of boundary conditions for the 3D simulation, and allows for...
モデリングから計算実行・結果処理までの一連の流れを操作体験いただき、実際に使用される際のイメージを掴んでいただくことを目的としています。CFDに必要な一連の作業をSTAR-CCM+上で例題を通して体験頂くことができます。ご参加頂く方のご経験に合わせて、他のCFDソフトウェアとの違いやSTAR-CCM+の特長に特化した内容としており、弊社製品にご興味のある方から、具体的にご検討やご利用をお考えの方まで幅広くご参加頂けます。 また、講師を担当する弊社エンジニアと直接ディスカッション頂きながら進行します。 尚、事前にご興味のある内容等ございましたらお気軽に弊社までご相談下さい。
モデリングから計算実行・結果処理までの一連の流れを操作体験いただき、実際に使用される際のイメージを掴んでいただくことを目的としています。CFDに必要な一連の作業をSTAR-CCM+上で例題を通して体験頂くことが出来ます。ご参加頂く方のご経験に合わせて、他のCFDソフトウェアとの違いやSTAR-CCM+の特長に特化した内容としており、弊社製品にご興味のある方から、具体的にご検討やご利用をお考えの方まで幅広くご参加頂けます。 また、講師を担当する弊社エンジニアと直接ディスカッション頂きながら進行します。 尚、事前にご興味のある内容等ございましたらお気軽に弊社までご相談下さい。
モデリングから計算実行・結果処理までの一連の流れを操作体験いただき、実際に使用される際のイメージを掴んでいただくことを目的としています。CFDに必要な一連の作業をSTAR-CCM+上で例題を通して体験頂くことができます。ご参加頂く方のご経験に合わせて、他のCFDソフトウェアとの違いやSTAR-CCM+の特長に特化した内容としており、弊社製品にご興味のある方から、具体的にご検討やご利用をお考えの方まで幅広くご参加頂けます。 また、講師を担当する弊社エンジニアと直接ディスカッション頂きながら進行します。 尚、事前にご興味のある内容等ございましたらお気軽に弊社までご相談下さい。
本セミナーでは、 ハイブリッドかつ自己学習型の探査アルゴリズムを搭載したHEE DS ™ ソフトウェアが可能とする新しい設計探査の世界を演習を通じてご体験いた だけます。一般的な最適化ツールで行っていただく「 探査アルゴリズムの選択」や「 アルゴリズムのチューニングパラメータの設定」 などの煩雑な作業はHEEDSでは一切必要ありません。

Pages